AVENTICS™ Kit d’extension embase R414007534

Référence:

AVENTICS-R414007534

Visualisez les caractéristiques
BG AV03-EP SER PRESSURE ZONE

Spécifications

TypeEmbase pour régulation des zones de pression pour raccordement bus de terrain
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi11 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
FluideAir comprimé
FournitureEmbase (1), incluant 2 écrous (2), 2 panneaux (3),↩1 joint (4), 1 étrier de retenue (5),↩ 1 extensions de tirants (6) et ↩1 platine d’extension (7)
BoîtierPolyamide
JointsCaoutchouc nitrile-butadiène