AVENTICS™ Modulateur de pression E/P, Série ED12 R414009570

Référence:

AVENTICS-R414009570

3 655,95 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
ED12-000-060-020-1M12A

Spécifications

CommandePilotage direct
Commandeanalogue
FonctionEchappement de pression
Tension de service CC24 V
Courant absorbé maxi1400 mA
Sortie valeur réelle0 ... 20 mA
Entrée valeur consigne0 ... 20 mA
Plage de réglage de la pression min.0 bar
Plage de réglage de la pression max.6 bar
Pression de service min.0.5 bar
Pression de service maxi8 bar
Hystérèse< 0,03 bar
FluideAir comprimé
Débit nominal Qn2600 l/min
Température ambiante min.5 °C
Température ambiante max.50 °C
Indice de protectionIP65
Type de constructionDistributeur à clapet
CertificatsDéclaration de conformité CE
Raccordement électrique, tailleAu-dessus du raccordement de signal
Raccordement de signalM12