AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série IS12-PD, taille 1 R422002577

Référence:

AVENTICS-R422002577

533,91 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
IS12-5/2NC-SR-024DC-E-ISO5599GR1-ND-PD

Spécifications

Commandeélectrique
Débit nominal Qn1060 l/min
Sortie raccord d'air compriméPlaque de base DIN ISO 5599 t. 1
Pression de service min.-0.9 bar
Pression de service maxi10 bar
Tension de service CC24 V
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
Commande manuelleSans crantage
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleEN 175301-803, forme A
Elément de commandeBistable
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
PiloteExterne
NormesISO 5599-1
Largeur du distributeur pilote30 mm
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir chevauchement positif
Principe de montage en batteriePrincipe de plaque de base simple
Type de raccordementRaccordement sur embase
Rappel automatiqueAvec rappel par ressort
Entrée raccord d'air compriméPlaque de base DIN ISO 5599 t. 1
Raccord d'air comprimé échappementPlaque de base DIN ISO 5599 t. 1
Raccord d'air comprimé pilote entréePlaque de base DIN ISO 5599 t. 1
Raccord d'air comprimé pilot échappementM5
Puissance absorbée CC4.4 W
TailleISO 1