AVENTICS™ Distributeur 3/2, Double valve série IS12-PD, taille 1 R422003189

Référence:

AVENTICS-R422003189

1 425,09 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
DUAL VALVE-IS12-PD-024DC-M12-E-NRV

Spécifications

Commandeélectrique
Sortie raccord d'air compriméG 1/4
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi10 bar
Tension de service CC24 V
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
Commande manuelleSans crantage
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleM12
Elément de commandeBistable
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
PiloteExterne
NormesISO 5599-1, ISO 13849-1
Largeur du distributeur pilote30 mm
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir
Principe de montage en batteriePrincipe de plaque de base double
Type de raccordementRaccordement sur embase
Rappel automatiqueAvec rappel par ressort
Entrée raccord d'air compriméG 1/4
Raccord d'air comprimé échappementG 1/4
Puissance absorbée CC4.5 W
Pression de pilotage mini3.5 bar
Pression de pilotage maxi10 bar
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.50 °C