AVENTICS™ Distributeur 3/2, Double valve série IS12-PD, taille 1 R422003623
Référence:
Spécifications
| Commande | électrique |
| Sortie raccord d'air comprimé | G 1/4 |
| Pression de service min. | 3.5 bar |
| Pression de service maxi | 10 bar |
| Tension de service CC | 24 V |
| Tolérance de tension CC | -10 % / +10 % |
| Commande manuelle | Sans crantage |
| Raccordement électrique type | Connecteur |
| Raccordement électrique, taille | M12 |
| Elément de commande | Bistable |
| Principe d'étanchéité | à étanchéification souple |
| Pilote | Interne |
| Normes | ISO 5599-1, ISO 13849-1 |
| Largeur du distributeur pilote | 30 mm |
| Type de construction du distributeur | Distributeur à tiroir |
| Principe de montage en batterie | Principe de plaque de base double |
| Type de raccordement | Raccordement sur embase |
| Rappel automatique | Avec rappel par ressort |
| Entrée raccord d'air comprimé | G 1/4 |
| Raccord d'air comprimé échappement | G 1/4 |
| Puissance absorbée CC | 4.5 W |
| Pression de pilotage mini | 3.5 bar |
| Pression de pilotage maxi | 10 bar |
| Température ambiante min. | 0 °C |
| Température ambiante max. | 50 °C |