AVENTICS™ Distributeur 5/3, Série AV03 R422102428

Référence:

AVENTICS-R422102428

129,41 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
AV03-5/3CC-VT00-024VDC-LOC

Spécifications

Commandeélectrique
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir chevauchement positif
Principe de commutation5/3, centre fermé
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleà crantage
Débit nominal Qn240 l/min
Pression de service min.-0.9 bar
Pression de service maxi10 bar
Indice de protection avec raccordIP65
Protection contre inversion de polaritésProtection contre les inversions de polarité
Tension de service des équipements24 V CC
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
PiloteExterne
LED d’affichage du statutJaune
Puissance absorbée CC0.55 W
Durée de mise en circuit100 %
Temps de mise en route typ.12 ms
Temps de déconnexion typ.12 ms
Matériau boîtiersPolyamide, renforcé par fibres de verre
Poids0.046 kg
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C