AVENTICS™ Distributeur 2x3/2, Série AV03 R422102433

Référence:

AVENTICS-R422102433

129,41 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
AV03-3/2OO-VT00-024VDC-NLC

Spécifications

Commandeélectrique
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir chevauchement positif
Principe de commutation2x 3/2 NO/NO, avec rappel par ressort
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleSans crantage
Débit nominal Qn250 l/min
Pression de service min.-0.9 bar
Pression de service maxi10 bar
Indice de protection avec raccordIP65
Protection contre inversion de polaritésProtection contre les inversions de polarité
Tension de service des équipements24 V CC
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
PiloteExterne
LED d’affichage du statutJaune
Puissance absorbée CC0.55 W
Durée de mise en circuit100 %
Temps de mise en route typ.16 ms
Temps de déconnexion typ.20 ms
Matériau boîtiersPolyamide, renforcé par fibres de verre
Poids0.049 kg
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C