AVENTICS™ Plaque d’obturation R422102462

Référence:

AVENTICS-R422102462

9,99 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
AV03

Spécifications

Type de constructionPlaque d’obturation
TypePlaque d’obturation
Air pilote échappementAvec échappement collecté de l'air de pilotage
Unité de livraison1 Pcs.
Pression de service min.-0.9 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
Température min. du fluide-10 °C
Température max. du fluide60 °C
FluideAir comprimé
Taille de particule max.40 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.5 mg/m³
Indice de protectionIP65
Vis de fixationEtoile (TORX) ISO 10664 - 8
Couple de serrage des vis de fixation0.7 Nm
Poids0.028 kg
BoîtierPolyarylamide, renforcé par fibres de verre
VisAcier, chromé