AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série LS04-AF R422103559

Référence:

AVENTICS-R422103559

124,40 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
LS04-5/2SR-024DC-AF-I-MO-D4-NEW

Spécifications

Commandeélectrique
Principe de commutation5/2, avec rappel par ressort
LED d’affichage du statutJaune
Elément de commandeBistable
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleSans crantage
Sortie raccord d'air compriméØ 4
Débit nominal Qn180 l/min
Pression de service min.3 bar
Pression de service maxi7 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleRaccord enfichable industriel
Indice de protection avec raccordIP50
Tension de service des équipements24 V CC
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
PiloteInterne
Puissance absorbée CC0.8 W
Durée de mise en circuit100 %
Temps de mise en route typ.10 ms
Temps de déconnexion typ.22 ms
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Poids0.053 kg
Matériau boîtiersPolyoxyméthylène