AVENTICS™ Série H-Controlair® R431002630

Référence:

AVENTICS-R431002630

CONTROLAIR-H-3-(0-20)-LB-SPR

Spécifications

Type de constructionDistributeur à clapet
Elément de commandeGalet
Type de constructionH-3
Entrée raccord d'air comprimé1/4 NPT
Sortie raccord d'air comprimé1/4 NPT
Pression de service min.0.1 bar
Pression de service maxi14 bar
Plage de réglage de la pression min.0.1 bar
Plage de réglage de la pression max.1.7 bar
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.70 °C
Température min. du fluide-40 °C
Température max. du fluide70 °C
FluideAir comprimé
Débit nominal Qn900 l/min
Hystérèse< 0,1 bar
Poids2.3 kg
Matériau boîtiersAluminium coulé sous pression
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)