AVENTICS™ Vanne d'échappement rapide R431003040
Référence:
Spécifications
| Type de construction | Distributeur à clapet |
| Fluide | Air comprimé |
| Entrée raccord d'air comprimé | 1/2 NPTF |
| Raccord d'air comprimé 2 | 1/2 NPTF |
| Raccord d'air comprimé air de pilotage | 1/2 NPTF |
| Débit nominal Qn 1 vers 2 | 5000 l/min |
| Débit nominal Qn 2 vers 3 | 5500 l/min |
| Pression de service maxi | 10.3 bar |
| Température ambiante min. | -40 °C |
| Température ambiante max. | 71 °C |
| Température min. du fluide | -40 °C |
| Température max. du fluide | 71 °C |