AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série Rotair® R432013831

Référence:

AVENTICS-R432013831

220,70 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
ROTAIR-BLOCK-N014-2POS

Spécifications

Commandemécanique
Type de construction du distributeurDistributeur à clapet
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Entrée raccord d'air comprimé1/4 NPT
Sortie raccord d'air comprimé1/4 NPT
Raccord d'air comprimé échappement1/4 NPT
Débit nominal Qn1082.4 l/min
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.80 °C
Température min. du fluide-25 °C
Température max. du fluide80 °C
FluideAir comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.5 mg/m³
Taille de particule max.50 µm
Poids0.73 kg
Matériau boîtiersZinc coulé sous pression
Matériau jointsBuna-N