AVENTICS™ Vérins sans tige, Série RTC-BV R480141461

Référence:

AVENTICS-R480141461

518,57 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
RTC-DA-025-0800-BV-MBM00S00BLP000P0P0

Spécifications

Ø du piston25 mm
Course800 mm
OrificesG 1/8
Principe de fonctionnementÀ double effet
Piston magnétiqueAvec piston magnétique
GuidageGuidage intégré
Version vérins sans tigeBasic Version
Force du piston309 N
Pression6,3 bar
Longueur d'amortissement20 mm
Énergie d'amortissement4 J
Amortissementpneumatique
Amortissementréglable
Vitesse maxi6.5 m/s
Course maxi7000 mm
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi8 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
FluideAir comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.1 mg/m³
Taille de particule max.5 µm
Poids 0 mm course0.82 kg
Poids +10 mm course0.023 kg