AVENTICS™ Vérins sans tige, Série CKP R480163947

Référence:

AVENTICS-R480163947

4 834,69 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CKP-DA-016-1000-TG-MM00S007LP000P0P0

Spécifications

Ø du piston16 mm
Course1000 mm
OrificesM7
Principe de fonctionnementÀ double effet
Piston magnétiqueAvec piston magnétique
GuidageGuidage à billes
Easy2CombineEasy2Combine compatible avec kit de liaison
Force du piston127 N
Pression6,3 bar
Longueur d'amortissement20 mm
Énergie d'amortissement1.5 J
Amortissementpneumatique
Amortissementréglable
Vitesse maxi2 m/s
Course maxi1800 mm
Pression de service min.3 bar
Pression de service maxi8 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
Température min. du fluide-10 °C
Température max. du fluide60 °C
FluideAir comprimé
Taille de particule max.5 µm
Poids6.46 kg
Matériau couvercleAluminium