AVENTICS™ Vérins sans tige, Série CKP R480163953

Référence:

AVENTICS-R480163953

4 613,83 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CKP-DA-025-0600-TG-MM00S00BLP000P0P0

Spécifications

Ø du piston25 mm
Course600 mm
OrificesG 1/8
Principe de fonctionnementÀ double effet
Piston magnétiqueAvec piston magnétique
GuidageGuidage à billes
Easy2CombineEasy2Combine compatible avec kit de liaison
Force du piston309 N
Pression6,3 bar
Longueur d'amortissement20 mm
Énergie d'amortissement4 J
Amortissementpneumatique
Amortissementréglable
Vitesse maxi2 m/s
Course maxi3700 mm
Pression de service min.3 bar
Pression de service maxi8 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
Température min. du fluide-10 °C
Température max. du fluide60 °C
FluideAir comprimé
Taille de particule max.5 µm
Poids7.9 kg
Matériau couvercleAluminium