AVENTICS™ Mini-vérin, Série MNI R480680357

Référence:

AVENTICS-R480680357

139,66 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
MNI-DA-20-0050-D-31-23-1-00-000-00

Spécifications

NormesISO 6432
Ø du piston20 mm
Course50 mm
OrificesG 1/8
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement à réglage pneumatique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM8
Tige de pistonAntirotation
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante171 N
Force du piston sortante198 N
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi10 bar
Longueur d'amortissement13 mm
Énergie d'amortissement1.5 J
Couple du dispositif anti-rotation, max.0.25 Nm
Tolérance angle de rotation (±)2.5 °
Poids0.169 kg
Poids 0 mm course0.16 kg