AVENTICS™ Vérin profilé ISO 15552, série PRA R480691836

Référence:

AVENTICS-R480691836

Afficher la configuration
Visualisez les caractéristiques
PRA-DA-040-0125-0322142100000000000000-B

Spécifications

NormesISO 15552
Ø du piston40 mm
Course125 mm
OrificesG 1/4
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement à réglage pneumatique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, Résistant◡au◡froid
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM12x1,25
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur résistant au froid
Pression6,3 bar
Force du piston entrante660 N
Force du piston sortante790 N
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.70 °C
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Longueur d'amortissement15 mm
Énergie d'amortissement9 J
Poids 0 mm course0.65 kg
Poids +10 mm course0.032 kg
Course maxi1900 mm
FluideAir comprimé