AVENTICS™ Vérin profilé ISO 15552, série PRA R480691858

Référence:

AVENTICS-R480691858

Afficher la configuration
Visualisez les caractéristiques
PRA-DA-063-0125-0322142100000000000000-B

Spécifications

NormesISO 15552
Ø du piston63 mm
Course125 mm
OrificesG 3/8
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement à réglage pneumatique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, Résistant◡au◡froid
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM16x1,5
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur résistant au froid
Pression6,3 bar
Force du piston entrante1765 N
Force du piston sortante1960 N
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.70 °C
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Longueur d'amortissement16.5 mm
Énergie d'amortissement27 J
Poids 0 mm course1.42 kg
Poids +10 mm course0.054 kg
Course maxi2500 mm
FluideAir comprimé