AVENTICS™ Vérin profilé ISO 15552, série PRA R481602075

Référence:

AVENTICS-R481602075

738,99 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Afficher la configuration
Visualisez les caractéristiques
PRA-DA-040-0500-0322119100000000000000-B

Spécifications

NormesISO 15552
Ø du piston40 mm
Course500 mm
OrificesG 1/4
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement à réglage pneumatique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM12x1,25
Tige de pistonSimple, unilatéral
Particularités du vérinSoufflet
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante660 N
Force du piston sortante790 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Vitesse maxi1 m/s
Longueur d'amortissement19 mm
Énergie d'amortissement9 J
Course maxi500 mm
FluideAir comprimé