AVENTICS™ Distributeur 5/3, Série 502 R502A1B70M11BF1

Référence:

AVENTICS-R502A1B70M11BF1

160,19 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
DIST. 502 5/3 W2 METAL-METAL PLUG-IN MAI

Spécifications

Commandeélectrique
Principe de commutation5/3, centre à double sortie
LED d’affichage du statutJaune
Elément de commandeBistable
Principe d'étanchéitéà étanchéité métallique
Commande manuelleà crantage
Débit nominal Qn420 l/min
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi8 bar
Indice de protection avec raccordIP65
Protection contre inversion de polaritésProtection contre les inversions de polarité
Tension de service des équipements24 V CC
Tolérance de tension CC-15 % / +10 %
PiloteExterne
Puissance absorbée CC1.1 W
Temps de mise en route typ.13 ms
Temps de déconnexion typ.23 ms
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Poids0.169 kg
Matériau boîtiersZinc coulé sous pression