AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 503 R503A1B10M11BF1

Référence:

AVENTICS-R503A1B10M11BF1

119,18 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
DIST. 503 (26MM) 5/2, SPRING RETURN SPOO

Spécifications

Commandeélectrique
Principe de commutation5/2, avec rappel par ressort/rappel pneumatique
LED d’affichage du statutJaune
Principe d'étanchéitéà étanchéité métallique
Commande manuelleà crantage
Débit nominal Qn1200 l/min
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi8 bar
Indice de protection avec raccordIP65
Protection contre inversion de polaritésProtection contre les inversions de polarité
Tension de service des équipements24 V CC
Tolérance de tension CC-15 % / +10 %
PiloteExterne
Puissance absorbée CC1.4 W
Durée de mise en circuit100 %
Temps de mise en route typ.20 ms
Temps de déconnexion typ.60 ms
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Poids0.236 kg
Matériau boîtiersZinc coulé sous pression