AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série XV03 R572A2C10MA00F1

Référence:

AVENTICS-R572A2C10MA00F1

71,92 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
XV03-PI-5/2SR-24DC-E-PI3-PL-NO-S

Spécifications

CommandeCommande électrique
Principe de commutation5/2, avec rappel par ressort
LED d’affichage du statutJaune
Elément de commandeBistable
Commande manuelleà crantage
Débit nominal Qn345 l/min
Pression de service min.-0.95 bar
Pression de service maxi8 bar
Indice de protection avec raccordIP65
Tension de service des équipements24 V CC
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
PiloteExterne
Puissance absorbée CC0.55 W
Durée de mise en circuit100 %
Temps de mise en route typ.15 ms
Temps de déconnexion typ.30 ms
CertificatsUR (Underwriters Laboratories)
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Poids0.055 kg
Matériau boîtiersPolyamide renforcé par fibres de verre