AVENTICS™ Vérins de guidage, Série SH SH03101LB16DS4

Référence:

AVENTICS-SH03101LB16DS4

293,82 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
SH-031-01-LB-1-6-D-S-4

Spécifications

Ø du piston5/16"
Course1"
Type de palierRoulement à billes linéaire
Type de fixationFixation standard
Piston magnétiquePiston sans aimant
Interrogation de positionsans interrogation de position
Type de contactsans interrogation de position
Amortissementpas d'amortissement
Poids 0 inch course0.35 lbs
Poids 1 inch course0.03 lbs
Matériau boîtiersAluminium (anodisé et à revêtement dur)
Matériau jointsBuna-N
Matériau plaque frontaleAluminium (anodisé et à revêtement dur)
Matériau Tiges de guidageAcier inoxydable
Matériau tige de pistonAcier inoxydable