Panneau AVENTICS™ Smart Energy Panel

Le panneau AVENTICS Smart Energy Panel (SEP) constitue une solution clé en main pour l’arrêt automatique de la pression des machines afin d’optimiser les niveaux de consommation d’air comprimé lors des arrêts de production. Cela permet de réduire considérablement les coûts de production d’air comprimé dus aux fuites lors des arrêts prolongés


Il s’agit d’une solution prête à l’emploi car l’intelligence intégrée la rend autonome et adaptable à tout type de machine nouvelle ou existante sans avoir à modifier le programme de contrôle (programme API de la machine).


Spécifications

Versions disponibles :Plaque de panneau, Armoire
Taille de l’orifice1/2 po, 1’ po
Débit maximum5 000 Nl/min pour ½ po, 13 000 Nl/min pour 1 po
Pression maximale d’alimentation11 bar/159 PSI
Pression de service maximale10 bar / 145 PSI
CommunicationIO-Link, API : Serveur OPC UA
Plage de température0 à 50 °C/32 à 122 °F
Tension d’alimentation230 Vca – 50 Hz ou 24 Vcc ±10 %
Indice de protectionIP20 (plaque de panneau)/IP65 (armoire)