PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

PAC8000 entrée numérique à 8 canaux, 24 Vcc non isolée, alimentée par module

PAC8000 entrée numérique à 8 canaux, 24 Vcc non isolée, alimentée par module

Spécifications

Numéro de référence8110-DI-DC
Nombre d'entrées, type et vitesse8 points ; Source ; 2 ~ 512 mS
Tension d'alimentation et tension marche/arrêtAppareils de terrain 24 Vcc - Seuil d'entrée définissable par l'utilisateur
Consommation de courant35 mA typ., 55 mA max.
Capacités spécialesOption de comptage d'impulsions