Module d'alimentation RSTi-EP, 16 canaux 24 Vcc Distribution de potentiel +0 Vcc du chemin du courant d'entrée
Spécifications
| Numéro de référence | EP-710F |
| Module d'alimentation – Entrée de terrain | 16 canaux ; 24 Vcc Distribution de potentiel +0 Vcc du chemin du courant d'entrée |
| Indicateurs | Aucun |
| Consommation de courant Isys et lin | 0 V (à partir du chemin du courant d'entrée) |
| Interfaces réseau | PROFINET PROFIBUS DP Modbus/TCP EtherCAT |
| Redondance du système | PNSR |