Transmetteurs et transducteur de pression TESCOM™ 100-625

Les transducteurs de pression sont utilisés dans les applications intensives qui requièrent une précision et une durabilité élevées. La série 100-625 utilise un tensiomètre à semi-conducteurs et à couche mince déposée par pulvérisation cathodique. Les transducteurs de pression présentent des incertitudes à pleine échelle de 0,5 %, 0,25 % et 0,125 %. La série 625 est un transmetteur de pression nominal de sécurité intrinsèque. Ces produits sont adaptés à une utilisation avec le contrôleur électropneumatique ER5000 et conviennent parfaitement aux applications ER5000 qui requièrent un signal de retour externe.

Spécifications

Série 100Précision à pleine échelle : +/- 0,25 %<br>Orifices : NPT 1/4" (externe)<br>Raccordements : Mini Hirschmann<br>Signal de sortie : 4-20 mA<br>
Série 200Précision à pleine échelle : +/- 0,25 %<br>Orifices : NPT 1/4" (externe)<br>Raccordements : Mini Hirschmann<br>Signal de sortie : 0-10 Vcc<br>
Série 300Précision à pleine échelle : +/- 0,50 %<br>Orifices : NPT 1/4" (externe)<br>Raccordement : Hirschmann<br>Signal de sortie : 4-20 mA<br>
Série 615Précision à pleine échelle : +/- 0,125 %<br>Orifices : NPT 1/2" (externe)<br>Raccordements : Hirschmann<br>Signal de sortie : 4-20 mA<br>
Série 625 (de sécurité intrinsèque)Précision à pleine échelle : +/- 0,25 %<br>Orifices : NPT 1/2" (externe)<br>Raccordement : Hirschmann<br>Signal de sortie : 4-20 mA<br>
Informations supplémentairesPour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.