Isolateur d’instrumentation de pression TESCOM™ 42MW
Spécifications
| Classe de pression | Pression nominale maximale : 172 bar |
| Matériau | Corps inférieur et supérieur : acier inoxydable 316 <br>Membrane : acier inoxydable 316 soudé<br>Autres pièces : acier inoxydable 316<br> |
| Température de service | -40 °C à 315 °C |
| Diamètre et type d’orifice | NPTF 1/4, 3/8, 1/2 |
| Informations supplémentaires | Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local. |