Commande d’arrêt des vannes TESCOM™ série CC
Spécifications
| Pression maximale | 50 mm Hg-690 bar |
| Matériau | Corps : Acier inoxydable 316 <br>Siège : Peek, Vespel®<br>Joint toriques : Éthylène-propylène, Viton®, 90 <br>Duromètre Buna, Kalrez®<br>Bague d'appui : Teflon®<br> |
| Autres pièces | Acier inoxydable série 300 |
| Température de service | -34 °C à 149 °C |
| Raccordements | NPTF, SAE (1/8" uniquement), raccordements internes haute pureté (HPIC)<br>(241 bar maximum) |
| Capacité de débit | Cv = 0,00125 maximum<br>Cv = 0,00005 maximum<br>Cv = 0,01 maximum |
| Poids | 0,4 kg |
| Informations supplémentaires | Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau commercial le plus proche. |