Vanne de régulation à membrane TESCOM™

La vanne de régulation à membrane fournit un contrôle précis du débit des gaz de haute pureté dans les assemblages au point d’utilisation ou en combinaison avec des détendeurs de pression. Idéale pour réguler le débit des produits de procédé avec une grande précision et pour les applications de laboratoire, de recherche et développement et d’analyseur. Cette vanne est également adaptée aux applications de détecteurs à capture électronique (ECD).

Spécifications

Pression nominale PN20,0 bar
Diamètre nominalDN 2
MatériauCorps : Laiton ou acier inoxydable<br>Surface d’autres pièces : Laiton, chromé<br>Membrane : Hastelloy®<br>
Température de service-20 °C à 70 °C
Capacité de débitCv = 0,024
PoidsVanne de régulation à membrane sans plaque de montage mural : 0,3 kg
Informations supplémentairesPour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.