Détendeur TESCOM™ série DK
Spécifications
| Classe de pression | Pression amont maximale : 69,0 bar <br>Pression aval maximale<br>Chargement par air : 0-41,4 bar<br>Chargement par dôme : 0-48,3 bar |
| Corps, chapeau, bague pour chapeau de siège | Laiton, acier inoxydable 316 |
| Membrane et joints toriques | Buna-N, éthylène-propylène, Viton® |
| Siège, vanne principale | CTFE, Teflon®, Vespel® |
| Matériau du filtre de 40 microns | Acier inoxydable 316, laiton fritté |
| Autres pièces | Acier inoxydable série 300, laiton |
| Température de service | -2 °C à 74 °C |
| Diamètre et type d’orifice | SAE 1/4, 3/8, 1/2 SAE<br>NPTF 1/4, 3/8, 1/2 |
| Capacité de débit | Cv = 0,35 |
| Type de charge | Dôme, air |
| Poids | Chargement par dôme : 1,6 kg <br>Chargement par air : 2,5 kg |
| Informations supplémentaires | Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local. |