Détendeur à membrane TESCOM™ DV

La série DV est un détendeur à membrane compact et léger qui fournit un contrôle du vide d’une précision pouvant atteindre 0,1 %. L’option de purge constante permet un réglage de la pression dans les deux sens. Idéal pour une utilisation dans les équipements de tests et d’étalonnage d’instruments.

Spécifications

Gamme de pression régulée760 à 50 mm Hg en pression absolue
MatériauCorps : Laiton ou aluminium nickelé<br>Membrane : Buna-N, éthylène-propylène, Viton®<br>Joint torique : Buna-N, éthylène-propylène, Viton®
Autres piècesAcier inoxydable série 300 et laiton<br>
Température de serviceBuna-N : -40 à 74 °C<br>Éthylène-propylène : -40 à 121 °C<br>Viton® : -26 à 74 °C
Diamètre et type d’orifice1/4 SAE, NPTF, MS33649<br>NPTF 1/8
Capacité de débitCv = 0,25
Type de charge : vide standard SANS PURGERéglage par molette<br>Réglage par tournevis<br>Réglage manuel par chapeau capté<br>Réglage par vis de chapeau capté<br>Chargé par le dôme<br>
Type de charge : vide standard PURGE CONSTANTERéglage par molette<br>Réglage par tournevis<br>Réglage manuel par chapeau capté<br>Réglage par vis de chapeau capté<br>
PoidsLaiton : 1,1 kg<br>Aluminium : 0,5 kg<br>
Informations supplémentairesPour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.