Vanne de gaz haute pression TESCOM™

Vanne haute pression pour l’acheminement des gaz à pureté élevée dans les lignes d’alimentation en gaz des laboratoires. Idéale pour les systèmes à pression élevée et les systèmes à débit élevé. Adaptée aux applications avec gaz de pureté 5,0. Ce produit est également utilisé dans les conduites principales et les panneaux de gaz de spécialité.

Spécifications

Largeur nominale (DN)Vanne revêtue : 10 mm
Pression nominaleVanne revêtue : 300 bar
Température de service-20 °C à 70 °C
MatériauCorps : Laiton<br>Joint d’étanchéité de l’arbre : Jeu de joints toriques, FSI <br>Siège <br>Vanne revêtue : PA 6.6, O2 : Vespel®
Raccordement d’entrée et de sortieVanne revêtue : G 1/2 femelle
PoidsVanne revêtue : 0,65 kg
Informations supplémentairesPour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.