Vanne d’isolement à membrane métallique TESCOM™
Spécifications
| Pression nominale | 40,0 bar |
| Température de service | -20 °C à 70 °C |
| Diamètre et type d’orifice | NPTF 1/4" |
| Matériau | Corps<br>D43712: Laiton<br>D43715 / D44932 : Acier inoxydable<br>D44931 : Laiton chromé <br>Membrane : Acier inoxydable |
| Poids | D43712 / D44931 : 0,35 kg<br>D43715 / D44932 : 0,40 kg |
| Informations supplémentaires | Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local. |