Vannes de laboratoire TESCOM™ série VAVG
Spécifications
| Pression maximale de service | 241, 414, 690 bar |
| Matériau du corps | Laiton, acier inoxydable 316 |
| Matériau du siège | CTFE, PEEK, Tefzel® ETFE, Vespel® |
| Joints toriques | Buna-N, Kalrez®, Viton®, éthylène-propylène (E. P.), uréthane |
| Bagues d’appui | Téflon®, CTFE |
| Tige de vanne | Acier inoxydable 17-4 |
| Autres pièces | Acier inoxydable 316, laiton |
| Diamètre et type d’orifice de la série VA | NPTF 1/4", NPTF 3/8", SAE 1/4", NPTF 1/8" (change Cv à 0,5) |
| Diamètre et type d’orifice de la série VG | NPTF 3/8", NPTF 1/2", NPTF 3/4", SAE 3/8", SAE 1/2" |
| Capacité de débit | Vanne série VA : Cv = 0,75<br>Vanne série VG : Cv = 2,0<br> |
| Poids (approximatif) | Vanne série VA : 1,4 kg <br>Vanne série VG : 2,3 kg<br> |
| Informations supplémentaires | Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local. |