Régulation de la pression avec vannes TESCOM™ série VJ
Spécifications
| Pression de service maximale | Corps en acier inoxydable 316 : 690 bar<br>Corps en laiton : 414 bar |
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 ou laiton |
| Matériau du siège | CTFE, Nylatron, Peek, Téflon® ou Vespel® |
| Bague d’appui | Teflon® |
| Joints toriques | Buna-N, éthylène-propylène, Kalrez® ou Viton® |
| Autres pièces | Monel® et laiton ou acier inoxydable |
| Température de service | Consultez la fiche de données |
| Diamètre et type d’orifice | 1/4", 3/8" (disponible en modèle à globe)<br>BSPP, SAE, NPTF, MS33649 |
| Capacité de débit | Cv = 0,49 Angle<br>Cv = 0,28 Globe |
| Poids | 0,7 kg |
| Informations supplémentaires | Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local. |