Pression d’îlot de distribution TESCOM série VK

Le bloc et le manifold de purge série VK permettent des pressions de régulation de 414 et 690 bar. Cette vanne est basée sur la série éprouvée VJ de TESCOM. Idéal pour les applications de purge.

Spécifications

Pression de service maximaleAcier inoxydable : 689 bar<br>Laiton : 414 bar
Matériau du corpsAcier inoxydable 316 ou laiton
Matériau du siègeCTFE, Peek, Téflon® ou Vespel®
Bague d’appuiCTFE
Joints toriquesBuna-N, éthylène-propylène, Kalrez® ou Viton®
Autres piècesAcier inoxydable série 300, acier inoxydable 17-4
Température de serviceConsultez la fiche de données
Diamètre et type d’orifice1/4", 1/2"<br>NPTF, MS33649
Capacité de débitCv = 0,28
Poids2,3 kg
Informations supplémentairesPour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.