Vanne de pression de gaz TESCOM™ série VM
Spécifications
| Pression maximale de service | 414 bar |
| Corps, éléments internes et vanne | Acier inoxydable 316 |
| Matériau du siège | Vespel® |
| Joint torique | Buna-N, Kalrez®, Viton®, éthylène-propylène, uréthane |
| Bague d’appui | Téflon® |
| Température de service | Reportez-vous au sélectionneur de références |
| Diamètre et type d’orifice | 3/4", 1"<br>SAE, NPTF, MS33649 |
| Capacité de débit | Cv = 4,5 |
| Type de charge | À commande pneumatique |
| Informations supplémentaires | Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau commercial local. |