Vanne haute pression TESCOM™ série VN
Spécifications
| Pression amont maximale | 689 bar / 10 000 psig |
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Matériau du siège | Vespel® SP1 |
| Joints toriques | Buna-N, éthylène-propylène ou Viton® |
| Bague d’appui | Téflon® |
| Bague d’usure | PEEK |
| Concentrateurs Grayloc | Nitronic 60 |
| Autres pièces | Acier inoxydable 316, acier inoxydable 17-4 |
| Température de service | -29 °C à 74 °C |
| Diamètre et type d’orifice | Concentrateur Grayloc fileté 1 1/2" |
| Capacité de débit | Cv = 20 |
| Poids | 15,9 kg |
| Type de charge | Manuelle |
| Informations supplémentaires | Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local. |