Vanne à 3 voies à commande pneumatique TESCOM™ VT

La vanne à 3 voies série VT offre une longue durée de vie dans un format compact. Disponible en versions à 3 voies, fermeture 2 positions et proportionnelle à 3 voies.
La version à 3 voies, 2 positions est idéale pour une utilisation dans les applications de tests de cycle de pression des composants, de vanne de sélection à deux sources, de remplissage et de vidange (p. ex. remplissage de cartouches d’airbags, remplissage de ressorts à gaz) et d’arrêt d’urgence. Convient aux applications pneumatiques et hydrauliques.
La version proportionnelle à trois voies assure un contrôle précis de la combinaison ou de la concentration de fluides à haute pression, que ce soit dans les stations-services d’hydrogène ou dans d'autres applications industrielles de mélange ou de dilution.

Spécifications

Pression de service<strong>Fermeture à 2 positions :</strong> 3 500, 6 000, 10 000 psig / 241, 414, 690 bar<br><strong>Vanne proportionnelle :</strong> 15 000 psig/1 034 bar
Matériau du corps<strong>Fermeture à 2 positions :</strong> Acier inoxydable 316 ou laiton<br><strong>Vanne proportionnelle :</strong> Acier inoxydable 316L
Éléments internes métalliques<strong>Fermeture à 2 positions :</strong> Acier inoxydable 316, acier inoxydable 17-4, laiton (corps en laiton uniquement)<br><strong>Vanne proportionnelle :</strong> Acier inoxydable 316L, acier inoxydable A286
Siège<strong>Fermeture à 2 positions :</strong> ETFE, PCTFE, PEEK, Polyimide<br><strong>Vanne proportionnelle :</strong> Polyimide
Joints toriques<strong>Fermeture à 2 positions :</strong> Nitrile, perfluoroélastomère, FKM, éthylène-propylène, uréthane<br><strong>Vanne proportionnelle :</strong> Uréthane
Bagues d’appui<strong>Fermeture à 2 positions :</strong> PTFE pour ETFE et PCTFE ; PCTFE pour sièges en PEEK et en polyimide<br><strong>Vanne proportionnelle :</strong> PTFE et PCTFE
Température de service<strong>Fermeture à 2 positions :</strong> Voir le sélecteur de numéro de référence<br><strong>Vanne proportionnelle :</strong> -30 °F à +185 °F / -34°C à +85 °C
Diamètre et type d’orifice<strong>Fermeture à 2 positions :</strong> 1/4 po et 3/8 po ; NPTF et SAE<br><strong>Vanne proportionnelle :</strong> 3/8 po MP, 9/16 po MP
Capacité de débitCv = 0,75
Poids2,3 kg
Informations supplémentairesPour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.