SALTA ALLA SEZIONE
PANORAMICA
SFIDE AMBIENTALI
SCEGLIERE IL PROPRIO DESIGN

Una soluzione di rilevamento versatile per gli ambienti più difficili

Il TopWorx™ GO™ Switch di Emerson è una soluzione di rilevamento estremamente versatile, progettata per gli ambienti e le applicazioni più difficili. Esegue il rilevamento come un interruttore di prossimità e funziona come un interruttore di fine corsa, offrendo una maggiore affidabilità quando gli interruttori convenzionali si guastano. L'interruttore GO offre un rilevamento di prossimità affidabile e duraturo nelle condizioni più difficili e il suo design innovativo ed esclusivo garantisce prestazioni elevate semplificate e prive di manutenzione.

Tieni sotto controllo le emissioni con l'interruttore TopWorx GO

Il sistema di monitoraggio del portello antifurto degli interruttori TopWorx GO offre una tecnologia di rilevamento di prossimità affidabile su cui poter contare.

Quanto è impegnativo il tuo ambiente?


Ambienti pericolosi

L'interruttore TopWorx GO è stato progettato per funzionare in ambienti in cui temperature elevate, pressione, radioattività e potenziale di combustione sono sfide costanti. Oltre alle applicazioni ad alta temperatura a +204 °C (+400 °F), bassa temperatura a -50 °C (-58 °F) e sottomarine a 7.010 m (23.000 ft.), questi prodotti sono adatti all'uso in aree pericolose a prova di fiamma/esplosione, non infiammabili e a sicurezza intrinseca, con certificazioni globali e regionali disponibili.
Image

Una combinazione versatile di interruttore di prossimità e interruttore di finecorsa

L'interruttore TopWorx GO utilizza dei magneti per rilevare un metallo ferroso o un bersaglio magnetico e, come altri interruttori di prossimità, non ha parti mobili esposte. Come un interruttore di finecorsa, fornisce letture estremamente precise ed è adatto a un'ampia gamma di applicazioni industriali. Grazie alla combinazione di queste caratteristiche, l'interruttore GO richiede una manutenzione di gran lunga inferiore rispetto ai finecorsa tradizionali e funziona in ambienti robusti e difficili che spesso impediscono l'uso di altre tecnologie come i sensori induttivi o capacitivi.

Scegli il design che preferisci


Gli interruttori TopWorx GO a modello quadrato sono sostituti ideali degli interruttori di finecorsa meccanici tradizionali. In genere, sono utilizzati per applicazioni di rilevamento a lungo raggio che richiedono una minore precisione e sono disponibili in varianti con rilevamento laterale e frontale. Due magneti interni, di cui uno dominante, influenzano la posizione di un'ancora che supporta i contatti sigillati. Quando un target ferromagnetico o magnetico entra nell'area di rilevamento, devia il campo magnetico, rendendo predominante l'altro magnete. Ciò provoca lo spostamento dell'ancora, la chiusura dei contatti e la generazione di un segnale.

Prodotti correlati

Interruttore TopWorx™ GO™ modello 22

Versione a profilo più basso rispetto al modello 12, il modello 22 è anche disponibile con certificazione per aree pericolose a sicurezza aumentata e a prova di fiamma ATEX/IECEx Zona 1, Ex ’de’ in un fattore di forma ridotto.

VISUALIZZA DETTAGLI
Interruttore TopWorx™ GO™ modello 11

L'interruttore GO™ modello 11, di forma quadrata e con una gamma di rilevamento da 3/8", è caratterizzato da contatti a tenuta a camicia d'oro, rilevamento senza contatto e risposta con azione a scatto.

VISUALIZZA DETTAGLI
Interruttore TopWorx™ GO™ modello 81

L'interruttore GO™ modello 81 offre il rilevamento estremità e una disposizione dei contatti opzionale a due poli e a due vie (DPDT) Con una gamma di rilevamento da 1/4", le opzioni di cablaggio sono: CA, CC, N/A o N/C.

VISUALIZZA DETTAGLI

Domande frequenti sull'interruttore GO

L'interruttore GO offre un rilevamento di prossimità affidabile e duraturo nelle condizioni più difficili. Grazie a una tecnologia esclusiva, l'interruttore GO supera tutti gli altri tipi di sensori nelle applicazioni che richiedono livelli elevati di affidabilità e durata.

L'interruttore TopWorx GO è la soluzione di rilevamento più versatile. Esegue il rilevamento come un interruttore di prossimità e funziona come un interruttore di fine corsa, offrendo una maggiore affidabilità quando gli interruttori convenzionali si guastano. Il sensore di prossimità e interruttore di fine corsa tutto in uno.
Gli interruttori TopWorx GO funzionano in base al principio dell'attrazione magnetica, reagendo a metalli ferrosi o a bersagli magnetici quando entrano nel campo di rilevamento dell'interruttore.
  1. Rilevamento esteso - Contatti sigillati, alloggiamenti robusti, rilevamento senza contatto di bersagli magnetici e in metallo ferroso e risposta a scatto fanno di questi interruttori la soluzione ideale per le applicazioni più complesse di interruttori meccanici di fine corsa.
  2. Rilevamento di precisione - Grazie alla struttura interamente in acciaio inossidabile, alle configurazioni flessibili dei contatti CA/CC, NA/NC e SPDT/DPDT, alla resistenza alla corrosione superiore e alle certificazioni globali per tutte le aree pericolose, gli interruttori GO serie 70 superano gli interruttori di prossimità induttivi nelle applicazioni più difficili.
Gli interruttori TopWorx GO sono adatti all'uso in aree pericolose a prova di fiamma/esplosione, a prova di accensione e a sicurezza intrinseca, con certificazioni globali e regionali disponibili.
Gli interruttori TopWorx GO sono disponibili in intervalli di temperatura compresi tra -50 °C e +204 °C (da -58 °F a 399,2 °F).

Media e case study

Immagine automobilistica
Verifica della posizione per l'arresto del pozzo petrolifero
Leggi di più
Immagine automobilistica
Ha permesso di aumentare le prestazioni per lo stoccaggio dei cereali
Leggi di più
Immagine automobilistica
Limitazione delle emissioni dal portello antifurto aperto
Leggi di più
Immagine automobilistica
Monitoraggio in tempo reale delle apparecchiature di lubrificazione
Leggi di più

Esplora altre soluzioni per le tue applicazioni critiche

Le soluzioni TopWorx garantiscono elevata affidabilità e flessibilità di installazione, aumentando la redditività e riducendo i tempi di fermo nelle applicazioni più impegnative.