Marine Controls

Sezione Controlli navali

Che cosa sono i controlli per il settore marino?

Il funzionamento delle imbarcazioni moderne si basa su controlli progettati con estrema precisione per sistemi di propulsione, valvole e serbatoi, sul funzionamento remoto, sulle manovre in acque libere e in fase di attracco. Le soluzioni AVENTICS di Emerson sono ideali per OEM, mercantili e navi da diporto, grazie all'ottimizzazione della manutenzione a bordo e all'affidabilità della propulsione. Il nostro supporto a livello mondiale per la fornitura di pezzi di ricambio e assistenza a vita fanno di Emerson un fornitore di soluzioni personalizzate sempre affidabili, che garantisce supporto in mare e in banchina.

Guarda il video

Sample Image

Scarica la brochure

Sample Image

Prodotti per controlli per settore marino

Marex VCS

Sistema di pilotaggio interamente pneumatico per valvole elettropneumatiche.

Sistema joystick Marex 3D

Consente manovre semplificate e altamente reattive ed è compatibile con tutti i tipi di motore, cambi e propulsori.

Marex OS

Marex OS con certificazione di classe compatibile o personalizzabile con la maggior parte dei sistemi di propulsione tradizionali e di ultima generazione.

Marex ECS

Sistema di controllo semplificato per un'esperienza utente intuitiva e un funzionamento sicuro, a basso consumo e con connessione Wi-Fi.

Marex OS CPP

Un sistema di controllo remoto modulare economicamente conveniente adatto a sistemi a eliche a passo controllabile.

Marex Tank Sounding System (TSS)

Sistema efficiente e intuitivo per applicazioni marine che misura il livello di gasolio, acqua di mare, acqua potabile o altri liquidi.

Risorse

Pneumare

Assistenza completa e proattiva per serbatoi con motore a due tempi con controllo pneumatico.

Servizi di addestramento marittimo

Servizi completi di addestramento marittimo per l'equipaggio di qualsiasi tipo di imbarcazione.

Rinnovamento e upgrade dei controlli marini

Sostituisci i comandi pneumatici o migliora la funzionalità dei controlli marini elettrici esistenti.

Controlli per imbarcazioni e pilotaggio valvole

Sostituisci i comandi pneumatici o migliora la funzionalità dei controlli marini elettrici esistenti.

Soluzioni marine

Servizi e supporto per l'intero ciclo di vita dei prodotti e delle applicazioni navali in imbarcazioni commerciali e da diporto.

SELEZIONA UNA CATEGORIA

SELEZIONA UNA CATEGORIA

    0 Articoli

    Ordina per:

    Raccomandato
    Raccomandato
    SKU prodotto (A-Z)
    SKU prodotto (Z-A)
    Nome prodotto (A-Z)
    Nome prodotto (Z-A)