Eccellenza nell'automazione in produzione e montaggio automobilistici

La tecnologia per valvole, trattamento dell'aria e regolazione della pressione di Emerson è essenziale per il montaggio automobilistico in un mercato che richiede una consegna precisa e rapida dei componenti finiti. Le nostre soluzioni per applicazioni di stampaggio e verniciatura di metalli, sistemi di guida e movimentazione e test automatizzati possono aiutarvi a mantenere tempi di funzionamento e controllo della qualità. In un mercato globale competitivo, la tecnologia e l'esperienza di Emerson sono la chiave per processi di produzione automobilistica flessibili e resilienti.

Scarica il whitepaper

Sample Image

Scarica il whitepaper

Sample Image

Applicazioni di produzione automobilistica


Stampigliatura di metallo automobilistica

Automotive metal stamping

I sistemi di valvole, i cilindri, gli attuatori e le tecnologie di supporto di Emerson offrono soluzioni di automazione dei fluidi per le applicazioni altamente impegnative del processo produttivo di stampigliatura del metallo nelle carrozzerie. I sistemi di trattamento dell'aria modulari e le opzioni compatte semplificano e standardizzano le operazioni delle presse per stampigliatura del metallo. Grazie alle configurazioni flessibili dei componenti e alla tecnologia di collettore fieldbus per diagnostica e messa in servizio avanzate, l'installazione e la sostituzione risultano rapide e senza problemi.

Prodotti correlati

Sensori di portata AVENTICS™ AF2

La Serie AF2 di AVENTICS è costituita da sensori di flusso che monitorano il consumo d'aria nei sistemi pneumatici, consentendo un rapido intervento in caso di perdite. La serie AF2 aiuta a ottimizzare il consumo di energia, evitando tempi di inattività della macchina e tagliando i costi.

VISUALIZZA DETTAGLI
Unità di trattamento aria AVENTICS™ Serie 651

La serie AVENTICS 651 è una linea di filtri pneumatici, regolatori e lubrificatori (FRL) di semplice installazione che offrono la portata più elevata e il più ampio valore nominale di temperatura del settore. Disponibili con porte da 1/8 e 1/4 di pollice, questi FRL sono ideali per le applicazioni in campo automobilistico, degli pneumatici, dell’imballaggio, nel settore Food & Beverage e del Processo che richiedono attrezzature dall'aspetto moderno, robuste e dal funzionamento altamente affidabile.

VISUALIZZA DETTAGLI
ASCO™ 551 Elettrovalvola a spola

La serie ASCO 551 è una linea di elettrovalvole a spola compatte ideali per il controllo di aria o di gas neutro in ambienti difficili. L'esclusiva progettazione della valvola combina guarnizioni a T rigide e O-ring flessibili che forniscono blocco a tenuta perfetta, resistenza allo sporco e affidabilità per più milioni di cicli. La serie 551 è fornita con corpi in alluminio anodizzato, ottone e acciaio inox con connessioni ¼ pollici NPT e BSP. È idonea per le condizioni difficili che si riscontrano nelle sostanze chimiche, nella raffinazione, nelle applicazioni dell'industria alimentare e nei processi biotecnologici.

VISUALIZZA DETTAGLI
Cilindri senza stelo AVENTICS™ Serie RTC

I cilindri senza stelo AVENTICS Serie RTC offrono una lunghezza della corsa ottimizzata in una dimensione compatta. La forma ovale del pistone e l'unità monoblocco slitta/pistone sono solo due caratteristiche della serie RTC di cilindri senza stelo, oltre alle molte opzioni di allestimento. Sono disponibili in quattro varianti: versione di base, cuscinetto scorrevole, guida compatta e per impieghi gravosi, per carichi di grandi dimensioni. Con punti di forza diversi, coprono una vasta gamma di movimenti e posizioni. Questo consente di risparmiare spazio e di semplificare il design della macchina. La gamma di applicazioni va da diametri pistone da 16 a 80 mm e a corse fino a 9.900 mm. I cilindri presentano una ripetibilità estrema e coprono un grande intervallo di velocità, da 0,01 m/s fino a > 20 m/s

VISUALIZZA DETTAGLI
Attuatori elettrici a stelo AVENTICS™ Serie SPRA

Gli attuatori elettrici a stelo AVENTICS Serie SPRA sono la soluzione ideale per movimenti lineari rapidi e potenti. Sono molto flessibili, precisi ed efficienti sul piano energetico e migliorano i livelli di sostenibilità e costo totale di proprietà (TCO). Il concetto modulare della serie SPRA consente di collegare facilmente motore e sistema di controllo preferiti, risparmiando tempo e costi in fase di progettazione e programmazione. La serie SPRA è conforme a ISO 15552 e utilizza materiali di alta qualità, come un sistema di tenuta IP54S, che garantisce un alto livello di affidabilità anche in condizioni difficili.

VISUALIZZA DETTAGLI

Sicurezza delle macchine

Collaborare con Emerson per migliorare l'automazione e proteggere i lavoratori attraverso un'analisi dei rischi migliorata, funzionalità quantificata e competenza nell'automazione delle macchine.