Soluzioni di automazione per mantenere l'efficienza e la competitività

Per soddisfare la domanda crescente e allo stesso tempo tenere sotto controllo i costi, devi rendere più snelli i processi di produzione in ogni fase della fabbricazione degli pneumatici. Gli investimenti nell'automazione che supportano i rapidi cambiamenti e riducono il consumo energetico e gli sprechi sono essenziali per mantenere il vostro vantaggio competitivo. Noi di Emerson siamo pronti ad aiutarvi con un approccio Floor to Cloud™ che migliora l'efficienza e aumenta la produttività in ogni fase, rendendo ogni processo di produzione più sicuro e sostenibile.

Guarda il Webinar

Sample Image

Scarica il whitepaper

Sample Image

Soluzioni e apparecchiature per la produzione di pneumatici


Panoramica

Tire Manufacturing facility

Sicurezza, efficienza, precisione e sostenibilità sono fondamentali in ogni fase del processo di produzione dei pneumatici. Con l'approccio Floor to Cloud, Emerson è pronta ad aiutarvi a migliorare il funzionamento delle vostre attrezzature di miscelazione, dei calendari per fili e tessuti, degli estrusori, delle macchine per la costruzione di pneumatici, delle presse di vulcanizzazione e del processo di finitura. Abbiamo progettato le nostre tecnologie pneumatiche intelligenti, le soluzioni di controllo del flusso e i software di analisi per fornirvi le informazioni necessarie per eliminare le inefficienze in ogni fase della produzione. Manterrai flessibilità e coerenza senza compromettere la sicurezza delle macchine.

Prodotti correlati

Sensori di portata AVENTICS™ AF2

La Serie AF2 di AVENTICS è costituita da sensori di flusso che monitorano il consumo d'aria nei sistemi pneumatici, consentendo un rapido intervento in caso di perdite. La serie AF2 aiuta a ottimizzare il consumo di energia, evitando tempi di inattività della macchina e tagliando i costi.

VISUALIZZA DETTAGLI
Valvola a pistone in acciaio inossidabile ASCO™ serie 298

Il design robusto della serie ASCO 298 è realizzato per resistere alle sfide delle applicazioni con vapore saturo, acqua surriscaldata e fluidi corrosivi. La valvola a pistone in acciaio inossidabile a comando pneumatico ha un valore nominale di pressione fino al 43% maggiore rispetto ai prodotti della concorrenza e offre prestazioni superiori nelle apparecchiature OEM. La valvola è particolarmente adatta per applicazioni in interni ed esterni quali vulcanizzazione della gomma, presse per pneumatici, autoclavi industriali, fonderie, apparecchiature per il settore alimentare e trattamento chimico.

VISUALIZZA DETTAGLI
AVENTICS™ Valvola proporzionale Sentronic LP Serie 617

Sentronic LP AVENTICS Serie 617 (a bassa potenza) è una famiglia di valvole proporzionali altamente efficienti ed economiche con controllo digitale, ideale per requisiti di regolazione della pressione. Offre un ingombro ridotto e un design modulare facile da usare. I parametri del circuito di controllo della valvola possono essere ottimizzati per una specifica applicazione utilizzando Data Acquisition Software (DaS) complementare e un collegamento al PC. La valvola richiede un basso consumo energetico (<4 W), offre tempi di risposta rapidi e include funzionalità di comunicazione IO-Link integrate.

VISUALIZZA DETTAGLI
Attuatori elettrici a stelo AVENTICS™ Serie SPRA

Gli attuatori elettrici a stelo AVENTICS Serie SPRA sono la soluzione ideale per movimenti lineari rapidi e potenti. Sono molto flessibili, precisi ed efficienti sul piano energetico e migliorano i livelli di sostenibilità e costo totale di proprietà (TCO). Il concetto modulare della serie SPRA consente di collegare facilmente motore e sistema di controllo preferiti, risparmiando tempo e costi in fase di progettazione e programmazione. La serie SPRA è conforme a ISO 15552 e utilizza materiali di alta qualità, come un sistema di tenuta IP54S, che garantisce un alto livello di affidabilità anche in condizioni difficili.

VISUALIZZA DETTAGLI

Collabora con Emerson per raggiungere il tuo obiettivo di sostenibilità

Aiutiamo i produttori di pneumatici a trovare soluzioni che riducano le emissioni e creino operazioni sostenibili, dal pavimento al cloud.

Media e case study

Immagine
Emerson aiuta un cliente ad avvicinarsi alle emissioni nette zero
Immagine
Le valvole proporzionali migliorano il processo di test sui pneumatici
Immagine
L'assistenza clienti riduce al minimo i tempi di fermo della linea di produzione