Cos'è l'automazione del settore alimentare?

L'automazione sta cambiando il modo in cui opera il settore alimentare, dalla lavorazione al confezionamento secondario. In Emerson siamo preparati ad aiutarvi a implementare le soluzioni più avanzate e affidabili che semplificano ogni processo di produzione, facilitando al contempo il mantenimento di qualità, sicurezza, igiene e sostenibilità delle risorse. Grazie alle nostre competenze in materia di automazione e ai nostri prodotti, è possibile soddisfare richieste dei clienti diversificate, garantendo al contempo una produzione affidabile e redditizia.

Guarda il webinar

Sample Image

Lavorazione e confezionamento di carne, pesce e pollame

I produttori alimentari hanno bisogno di soluzioni di automazione avanzate per garantire la sicurezza dei loro prodotti, proteggendo al contempo i lavoratori nelle operazioni di lavorazione e confezionamento. Con prodotti flessibili e affidabili progettati specificamente per la produzione alimentare, Emerson può aiutarvi a soddisfare gli standard di efficienza e i programmi di spedizione più impegnativi, gestendo al contempo una varietà sempre maggiore di prodotti e contenitori, mantenendo le zone di preparazione alimentare pulite, prive di contaminanti ed efficienti dal punto di vista energetico.

Lavorazione e confezionamento caseari

Le applicazioni per la produzione casearia quali pastorizzazione e fermentazione sono soggette a standard normativi e a processi di pulizia rigorosi. Emerson offre soluzioni conformi a una vasta gamma di standard di sicurezza che includono componenti progettati per resistere ai solventi più aggressivi utilizzati nei processi di pulizia. Le nostre soluzioni di automazione sono inoltre essenziali per la manutenzione delle macchine e un utilizzo efficiente dei servizi in ogni fase di lavorazione e confezionamento.

Confezionamento per il settore alimentare

Il confezionamento e il riempimento di precisione presentano alcune delle sfide di automazione più difficili per le applicazioni di produzione alimentare e riempimento di bottiglie. Le soluzioni di automazione, i componenti pneumatici e le soluzioni di alimentazione di Emerson guidano l'efficienza in tutte queste operazioni. I nostri esperti possono aiutarvi a migliorare il controllo del confezionamento, i test delle perdite, la precisione di riempimento, i sistemi di prelievo e posizionamento e la creazione di contenitori, nonché a favorire il risparmio sui costi e l'efficienza energetica in ogni fase di produzione e spedizione.

Problemi di rapidità e stabilità nei processi di imballaggio primario?

Quando le linee di formatura ad alta velocità di flaconi in PET, le linee di formatura-riempimento-sigillatura o le linee di formatura di flaconi in vetro aumentano la velocità, piccole variazioni di pressione, tempistica e movimento causano difetti, scarti e tempi di fermo. Scoprite come le tecnologie di controllo pneumatico di precisione di Emerson e la sua profonda competenza applicativa possano aiutarvi a stabilizzare i processi, ridurre i rischi legati alla messa in servizio e raggiungere gli obiettivi di prestazione, senza compromettere la produttività né la qualità.

Soluzioni per l'automazione industriale

Lavorare con Emerson per sviluppare soluzioni che migliorino l'efficienza in ogni processo automatizzato e migliorino le prestazioni di ogni macchina, dalle camere bianche alle linee di confezionamento.

Media e case study

Immagine
Promozione dell'efficienza nell'applicazione di pulizia in loco con monitoraggio in tempo reale tramite software di analisi.
Immagine
Un produttore di vini utilizza la soluzione SCADA di Emerson per incrementare la produzione.
Immagine
Il software Movicon.NExT™ SCADA riduce i costi energetici dei produttori alimentari.

Sicurezza delle macchine

Vantaggi sulla concorrenza collaborando con i nostri esperti di assistenza alla sicurezza e implementando prodotti Emerson progettati per soddisfare gli standard del settore e le esigenti classificazioni di affidabilità.