Riduzione al minimo dei rischi di stoccaggio ed erogazione del carburante

Le apparecchiature di erogazione di combustibile, regolatori, valvole, raccordi elettrici e componenti di Emerson forniscono soluzioni affidabili di erogazione e stoccaggio di combustibile per trasportatori di combustibile e fornitori downstream. Emerson serve sia benzina che mercati di carburanti alternativi tra cui idrogeno e GNC con soluzioni che riducono al minimo il rischio di esplosioni, fumi nocivi e altri pericoli associati allo stoccaggio e all'erogazione di combustibile, garantendo al contempo esperienze di rifornimento senza problemi per gli utenti finali, indipendentemente dal tipo di combustibile.

Scarica il Whitepaper 

Sample Image

Guarda il video 

Sample Image

Soluzioni per l'erogazione e lo stoccaggio del combustibile


Idrogeno

Fueling a hydrogen car

Emerson porta con sé decenni di esperienza nelle applicazioni a idrogeno che offriranno agli automobilisti un'esperienza di rifornimento sicura, senza perdite, efficiente e rapida e aiuteranno i produttori di apparecchiature e gli utenti finali a soddisfare la crescente domanda di stazioni di rifornimento e applicazioni di erogazione. I nostri regolatori di pressione, le nostre valvole, i nostri controllori e le nostre soluzioni software Floor to Cloud™ ti aiuteranno a controllare i costi e a soddisfare le esigenti specifiche di sicurezza per il trasporto e la distribuzione.

Prodotti correlati

Regolatore di pressione con sfiato TESCOM™ Serie 26-2000

Il regolatore ad alta pressione, bassa portata e rilevamento a pistone Serie 26-2000 è disponibile nelle versioni con caricamento a cupola, ad aria ed a molla. Il regolatore è dotato di sfiato fissato ed isolato come standard e con pressioni di ingresso nominali di 6000-15.000 psig/413-1034 bar. Ideale per l'uso nei laboratori di ricerca e sviluppo, con i sistemi di riempimento a pressione, di test per la calibrazione, di test di burst, di test dei componenti e per applicazioni idrauliche o pneumatiche ad alta pressione.

VISUALIZZA DETTAGLI
ASCO™ 210 Elettrovalvole

ASCO Serie 210 è una linea di elettrovalvole economiche ad alto flusso per applicazioni su liquidi, corrosive e su aria/gas inerte. Con un’ampia gamma di valori nominali di pressione, dimensioni e materiali resilienti, le valvole ultra-affidabili a 2 vie offrono una lunga durata in servizio e una bassa perdita interna. Le applicazioni industriali includono apparecchiature per lavaggio di auto, compressori d'aria, pompe, apparecchiature per lavanderie e controllo delle acque industriali.

VISUALIZZA DETTAGLI
Elettrovalvola CNG ASCO™ 291 ad alta pressione 5.000 psi

La serie ASCO 291 di elettrovalvole ad alta pressione è progettata specificamente per apparecchiature di erogazione di gas naturale compresso. La robusta valvola di tipo a pistone in acciaio inossidabile è costruita per resistere a valori nominali della pressione oltre 5.000 psi. Il design a portata elevata della serie 291 consente una rapida erogazione di CNG e tempi di riempimento del veicolo ridotti

VISUALIZZA DETTAGLI
ASCO™ 320 Elettrovalvole 3 vie

La serie ASCO 320-s è costituita da elettrovalvole per servizio generale progettate per un'ampia gamma di applicazioni. Le valvole ad azione diretta sono disponibili in strutture per intervalli di tensione, per ambienti ostili, a montaggio diretto, per il controllo dei distacchi, e a lunga durata. Sono adatte per l'utilizzo in apparecchiature analitiche e diagnostiche, sistemi di depolverazione, scienze naturali, sale di stampaggio e stampaggio metalli.

VISUALIZZA DETTAGLI
ASCO™ 551 Elettrovalvola a spola

La serie ASCO 551 è una linea di elettrovalvole a spola compatte ideali per il controllo di aria o di gas neutro in ambienti difficili. L'esclusiva progettazione della valvola combina guarnizioni a T rigide e O-ring flessibili che forniscono blocco a tenuta perfetta, resistenza allo sporco e affidabilità per più milioni di cicli. La serie 551 è fornita con corpi in alluminio anodizzato, ottone e acciaio inox con connessioni ¼ pollici NPT e BSP. È idonea per le condizioni difficili che si riscontrano nelle sostanze chimiche, nella raffinazione, nelle applicazioni dell'industria alimentare e nei processi biotecnologici.

VISUALIZZA DETTAGLI
Sistemi di valvole AVENTICS Serie AV03

Le valvole Aventics Serie AV03/AV05 forniscono una base affidabile sia per sistemi di movimentazione compatti che per soluzioni di automazione complesse. In materia di sicurezza delle macchine le serie AV03/AV05 offrono soluzioni intelligenti che semplificano significativamente gli sforzi per la creazione di un design sicuro. Con l’integrazione del fieldbus e dei moduli I/O della serie AES, sono disponibili anche tutti i requisiti per il controllo distribuito. La serie AV03/AV05 è facile da configurare, facile da usare e facile da estendere, nonché a prova di futuro per IIoT grazie all'integrazione di OPC UA e Digital Twin

VISUALIZZA DETTAGLI
Valvole da laboratorio TESCOM™ Serie VAVG

Le Serie VA e VG sono valvole ad azionamento pneumatico che offrono funzione Normalmente Aperta/Normalmente Chiusa, pressioni di esercizio di 6000, 10.000, e 15.000 psig/414, 690 e 1034 bar, ciclo di vita molto elevato ed elettrovalvola integrata opzionale. Indicata per applicazioni su liquidi e gas. Ideale per l'utilizzo in test del ciclo ad alta pressione, pannelli di controllo pneumatici ed idraulici e laboratori di R&S.

VISUALIZZA DETTAGLI
Valvole per H2 Serie AGI™

Queste valvole dal design modulare, in grado di ridurre il numero di punti di perdita potenziali e che non richiedono alcun tipo di manutenzione, sono dotate di una configurazione a doppio blocco positiva che protegge i lavoratori dopo aver isolato le pressioni di processo. Inoltre, le valvole DBB ad azionamento manuale, che non richiedono alcun tipo di manutenzione, presentano una tenuta non regolabile che evita il rilascio di liquidi o gas ad alta pressione nell'ambiente senza richiedere alcuna regolazione della baderna per tutta la durata della prodotto.

VISUALIZZA DETTAGLI
Attuatore elettropneumatico TESCOM™ Serie ER5000

La Serie ER5000 è un controller PID (Proporzionale, Integrale, Derivativo) basato su microprocessore che consente di effettuare un preciso controllo algoritmico della pressione in un'ampia gamma di applicazioni. Può essere utilizzato come unità singola per controllare la pressione di gas inerti o aria dello strumento da 0 a 100 psig/da 0 a 6,9 bar o essere collegato a qualsiasi regolatore ad azionamento pneumatico. Quando utilizzato con i regolatori, l’ER5000 fornisce un controllo della pressione di gas e liquidi dal vuoto a 30.000 psig/2068 bar.

VISUALIZZA DETTAGLI

Media e case study

Immagine automobilistica
Gestisci una pressione maggiore e riduci i tempi di rifornimento
Leggi di più
Immagine automobilistica
Espansione dell'uso dell'idrogeno nella catena di valore
Leggi di più
Immagine automobilistica
Tempo di rifornimento alla pompa ridotto a 3 minuti
Leggi di più
Immagine automobilistica
Problematiche relative alla gestione della pressione per il rifornimento di carburanti
Webinar su richiesta
Immagine automobilistica
Accelerazione nel futuro dell'idrogeno verde
Leggi di più
Immagine automobilistica
Espansione dell'uso dell'H2 verde: cinque passi fondamentali verso il successo
Leggi articolo
Immagine automobilistica
Rendere il mondo un luogo più sostenibile
Visualizza blog