Sistemi di depolverazione industriali affidabili ed efficienti

I depolveratori sono essenziali per garantire un ambiente di lavoro pulito e sicuro grazie alla filtrazione dell'aria. Con i sistemi di controllo, il monitoraggio delle condizioni, le valvole, gli interruttori, gli attuatori e i componenti ultra-affidabili di Emerson, i vostri sistemi di depolverazione offriranno prestazioni elevate e cicli di vita più lunghi delle apparecchiature, con una manutenzione ridotta, un design e un ingombro semplificati, un consumo inferiore di energia e aria compressa e costi operativi competitivi per l'utente.

Maggiori informazioni

Sample Image

Consulta la brochure

Sample Image

Soluzioni di depolverazione industriale


Prestazioni di pulizia ottimizzate

Dust collector cleaning

I depolveratori sono essenziali per garantire un ambiente di lavoro pulito e sicuro grazie alla filtrazione dell'aria. Grazie ai sistemi di controllo, al monitoraggio delle condizioni, alle valvole, agli interruttori, agli attuatori e ai componenti ultra-affidabili di Emerson, i sistemi di depolverazione offriranno prestazioni elevate e cicli di vita più lunghi delle apparecchiature, con una manutenzione ridotta, un design e un ingombro semplificati, un consumo inferiore di energia e aria compressa e costi operativi competitivi per l'utente.

Prodotti correlati

Box di valvole pilota ASCO™ Serie 110

La serie 110 ASCO è una linea di box pilota compatte contenenti da due a dodici valvole pilota integrate ad azionamento diretto. I box sono progettati specificatamente per il controllo remoto delle valvole ad impulsi (ASCO serie 353) utilizzate nel campo della raccolta delle polveri.

VISUALIZZA DETTAGLI
ASCO™ 353 Elettrovalvola a membrana

La serie ASCO 353 è un’elettrovalvola azionata a membrana progettata per erogare impulsi estremamente rapidi in sistemi di depolverazione a flusso inverso. Con la sua portata elevata e la rapida apertura e chiusura, contribuisce a fornire una pulizia dei filtri a manica estremamente efficace, sempre.

VISUALIZZA DETTAGLI
Unità di trattamento aria AVENTICS™ Serie 651

La serie AVENTICS 651 è una linea di filtri pneumatici, regolatori e lubrificatori (FRL) di semplice installazione che offrono la portata più elevata e il più ampio valore nominale di temperatura del settore. Disponibili con porte da 1/8 e 1/4 di pollice, questi FRL sono ideali per le applicazioni in campo automobilistico, degli pneumatici, dell’imballaggio, nel settore Food & Beverage e del Processo che richiedono attrezzature dall'aspetto moderno, robuste e dal funzionamento altamente affidabile.

VISUALIZZA DETTAGLI
Sistema di serbatoi ASCO™ Serie 355B

Il sistema di serbatoi ASCO serie 355B è progettato per l’utilizzo in applicazioni di depolverazione che richiedono elevata capacità di portata. Il sistema di serbatoi incorpora un profilo in alluminio e terminali con certificazione CE ai sensi della Direttiva europea sulle attrezzature a pressione (PED) 2014/68/UE.

VISUALIZZA DETTAGLI

Scoprite il vostro risparmio d'aria con 353

Le nuove valvole a impulsi della serie 353 utilizzano meno aria per impulso, migliorando al contempo la pressione di picco. Scoprite quanta aria potete risparmiare.