Cos'è la produzione medica?

La produzione di dispositivi medici è essenziale per migliorare le cure e la ricerca in ospedali, case, laboratori di ricerca, unità di controllo della malattia e molte altre strutture. Con le soluzioni di automazione Di Emerson, gli OEM e gli utenti finali possono contare su una progettazione di qualità, una rapida consegna e prestazioni affidabili dei dispositivi che supportano applicazioni medicali. La nostra tecnologia e prodotti per il controllo dei fluidi e l'ineguagliabile esperienza stanno aiutando a creare dispositivi che stanno portando innovazioni mediche in tutto il mondo.

Scarica il WhitePaper

Sample Image

Dispositivi medici compatti, ad alte prestazioni

Dai concentratori di ossigeno ai dispositivi indossabili, ai sistemi di somministrazione di farmaci, respiratori e mascherine facciali, i prodotti e i dispositivi medici stanno spostando monitoraggio, trattamento e controllo della malattia dalle impostazioni cliniche alla vita quotidiana. Quando le prestazioni dei dispositivi sono fondamentali, i produttori si affidano alle soluzioni Emerson, tra cui valvole e controlli di controllo dei fluidi miniaturizzati ASCO, tecnologia di assemblaggio pulito a laser e a ultrasuoni di Branson e al servizio e al supporto locale da parte di esperti Emerson di tutto il mondo.

Soluzioni di produzione medica

Valvole miniaturizzate per dispositivi medici

Scopri le valvole miniaturizzate per ventilatori domestici, concentratori portatili di ossigeno a portata elevata e altro ancora

Soluzioni di precisione per laboratori biomedici e diagnostici

Gli strumenti diagnostici in-vitro (IVD) si basano su componenti sofisticati per la manipolazione dei fluidi per la gestione di campioni critici con la massima precisione. Comprendendo le sfide delle piattaforme ivd, Emerson sviluppa soluzioni di valvole miniaturizzate che riducono al minimo lo spazio morto, prevengono la contaminazione, generano meno calore, consumano meno energia e garantiscono un controllo preciso dei reagenti diagnostici. Grazie al nostro programma di soluzioni di protoprotezione rapida, possiamo passare dal vostro concetto ad una realtà operativa in poco tempo.

Controllo della portata per i design di analizzatori industriali più esigenti

Le applicazioni di analizzatori industriali, come la cromatografia per gas e liquidi e la spettrometria di massa, dipendono dal design preciso del controllo proporzionale della portata e del controllo dei fluidi. L'ampia gamma di valvole proporzionali, miniaturizzate e per servizio generale di Emerson e di soluzioni personalizzate aiuta a garantire prestazioni ottimizzate e affidabili da analizzatori industriali. Siamo in grado di aiutarvi a progettare sistemi di controllo dei fluidi che velocizzano la progettazione del prodotto e soddisfano gli aggressivi obiettivi di time-to-market e le linee guida normative.

Case Study

Immagine
Università sviluppa ventilatori di emergenza con valvole ASCO™
Immagine
Il produttore dello strumento di caratterizzazione migliora i tempi di consegna
Immagine
Aiutare un produttore di strumenti medicali a risolvere le valvole che perdono