Fornitura della tecnologia che si adatta alle apparecchiature di supporto vitale

I pazienti e i professionisti del settore medico dipendono da apparecchiature di progettazione precisa che consentono un'assistenza affidabile e di alta qualità. La tecnologia delle valvole miniaturizzate e la capacità di progettazione del percorso fluidico di Emerson sono fondamentali per i dispositivi che supportano un'infrastruttura medica in espansione. La nostra competenza e rigorosi processi di test aiutano a garantire che gli OEM riducano il time to market e soddisfino i requisiti normativi pur mantenendo i massimi livelli di prestazioni, longevità e affidabilità dei dispositivi.

LEGGI L'ARTICOLO

Sample Image

LEGGI IL BLOG

Sample Image

Applicazioni per dispositivi medici


Dispositivi medici per l'uso domestico

Home nurse checking a patient’s vitals

Che si tratti di un utilizzo temporaneo o legato a una condizione cronica, l'affidabilità delle apparecchiature mediche per l'assistenza domiciliare può influire direttamente sulla salute e sul benessere di chi ne dipende. È fondamentale che questi dispositivi funzionino ogni volta che sono necessari.


L'affidabilità delle apparecchiature mediche per l'assistenza domiciliare, sia per un utilizzo temporaneo che per una condizione cronica, influisce direttamente sulla salute e sul benessere di chi ne dipende. È essenziale che questi dispositivi funzionino in modo affidabile ogni volta che è necessario. Per via della loro natura portatile, i dispositivi medici per uso domestico devono essere progettati per essere più piccoli e leggeri, al fine di evitare sforzi aggiuntivi, rendendo quindi dimensioni e peso di ogni componente elementi fondamentali. Le elettrovalvole miniaturizzate ASCO, collaudate sul campo da decenni, sono rinomate per la loro resistenza, longevità e design compatto, che le rendono ideali per i dispositivi medici.

Prodotti correlati

Valvole miniaturizzate ASCO™ Series RB

ASCO Serie RB è una linea di elettrovalvole miniaturizzate progettate per applicazioni su gas inerte e aria. La loro architettura compatta e leggera e il basso consumo energetico le rendono ideali per dispositivi medici portatili. L'eccezionale durata di servizio delle valvole, di oltre 100 milioni di cicli, aumenta notevolmente l'affidabilità dello strumento OEM. Le applicazioni tipiche della Serie RB includono strumenti per terapia respiratoria, apparecchiature di monitoraggio del paziente, terapia di compressione (DVT) e macchina per dialisi.

VISUALIZZA DETTAGLI
ASCO™ Serie 088

Le elettrovalvole ASCO Serie 088 sono progettate per l'uso su aria e gas inerti e possono essere anche utilizzate per pilotare cilindri o altre valvole.

VISUALIZZA DETTAGLI
ASCO™ 202 Preciflow Elettrovalvole

Le elettrovalvole ASCO Serie 202 Preciflow sono progettate per controllare con precisione le portate in apparecchiature mediche e strumentazioni analitiche. Controllano proporzionalmente la portata dell'aria e gas inerti variando il segnale elettrico di ingresso nella bobina. Le valvole compatte, ultra-affidabili, sono idonee per applicazioni quali la gascromatografia, i controller di portata in massa, le apparecchiature odontoiatriche e gli strumenti di monitoraggio della pressione ematica.

VISUALIZZA DETTAGLI
Valvole miniaturizzate ASCO™ Serie 090

La Serie 090 ASCO è una linea di elettrovalvole miniaturizzate progettate per applicazioni su gas inerte e aria. La loro architettura compatta e leggera e il basso consumo energetico le rendono ideali per dispositivi medici portatili. L'eccezionale durata di servizio delle valvole, di oltre 50 milioni di cicli, aumenta notevolmente l'affidabilità dello strumento OEM. Le applicazioni tipiche della Serie 090 sono la somministrazione di ossigeno, la terapia a compressione e gli analizzatori di gas.

VISUALIZZA DETTAGLI
Valvole miniaturizzate ASCO™ Serie 076

Le elettrovalvole miniaturizzate ASCO Serie 076 sono progettate per l'uso su aria e gas inerti e possono essere anche utilizzate per pilotare cilindri o altre valvole. La loro architettura compatta e leggera e il basso consumo energetico le rendono ideali per dispositivi medici portatili. L'opzione per il montaggio affiancato su soluzioni di manifold complesse è ideale per il controllo di percorsi di flusso multipli in applicazioni portatili o envelope ridotte. Le applicazioni tipiche della Serie 076 includono: terapia respiratoria, simulatori paziente, valvole pilota, ampia gamma di esigenze di servizi generali.

VISUALIZZA DETTAGLI

Media e case study

Immagine
Intervista con l'esperto in materia Thomas Beck presso COMPAMED
Immagine
Risultato comprovato: come ci siamo aiutati a consegnare rapidamente 110 ventilatori agli ospedali
Immagine
Scarica la nostra brochure sul concentratore di ossigeno