Afag Series BF20 - BF50 Drives

Le unità Afag BF20-BF50, precise e affidabili, sono progettate per ottimizzare i vostri processi di automazione. Queste unità offrono un'integrazione senza interruzioni e un controllo accurato che consentono un funzionamento senza problemi in varie applicazioni industriali. Con caratteristiche avanzate e struttura robusta, i motori Afag offrono resistenza e prestazioni eccezionali, riducendo i tempi di fermo e migliorando la produttività. Indipendentemente dal fatto che sia implementata in attività di automazione semplici o complesse, la serie BF20- BF50 offre la versatilità e l'efficienza necessarie per rispondere alle sfide dell'automazione.

Caratteristiche

  • Vibration compensation in the drive unit
  • Minimal gaps at the transitions
  • Closed design